Menu Vyhledávání

Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Nové objednací číslo:

10036907

Staré objednací číslo:

WIT-30RCA-4-HS

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,759 Kč
5000 - 9999 2,7028 Kč
10000 - 24999 2,6465 Kč
25000 + 2,5943 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 759,00 Kč

1000 x 2,759 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 13.0 kg
Celková délka 160.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás