Menu Vyhledávání

Pásky vázací 160.7 mm 31.8 mm polyamid černá

This cable tie is made of black UL94-V-2 UV stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Nové objednací číslo:

10036938

Staré objednací číslo:

WIT-30RCA-4UVB

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1475 Kč
5000 + 1,8685 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 147,50 Kč

1000 x 2,1475 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 13.0 kg
Celková délka 160.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás