Menu Vyhledávání

Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid přírodní

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Nové objednací číslo:

10036945

Staré objednací číslo:

WIT-30RCA-8-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,743 Kč
5000 + 1,478 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 743,00 Kč

1000 x 1,743 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 13.0 kg
Celková délka 168.3 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás