Menu Vyhledávání

Pásky vázací 180.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

This releasable tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
Nové objednací číslo:

10037027

Staré objednací číslo:

WIT-30RRAA-16-M

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,3487 Kč
5000 + 5,9264 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 348,70 Kč

1000 x 7,3487 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy hlava půlkulatá
Průměr otvoru 6.4 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 13.6 kg
Celková délka 180.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás