Menu Vyhledávání

Pásky vázací 198.0 mm 43.0 mm polyamid přírodní

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Nové objednací číslo:

10037065

Staré objednací číslo:

WIT-50RA-01

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 1,8546 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

927,30 Kč

500 x 1,8546 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Oválná hlava
Průměr otvoru 6.4 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 22.7 kg
Celková délka 198.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás