Menu Vyhledávání

Pásky vázací 135.0 mm 25.4 mm polyamid přírodní

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Nové objednací číslo:

10113950

Staré objednací číslo:

WIT-50RLA-1

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,016 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 016,00 Kč

1000 x 4,016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ hlavy Oválná hlava
Průměr otvoru 6.4 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 22.7 kg
Celková délka 135.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás