Menu Vyhledávání

Pásky vázací 225.4 mm 50.8 mm polyamid přírodní

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Nové objednací číslo:

10113943

Staré objednací číslo:

WIT-50RLA-M

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,3984 Kč
5000 + 2,0219 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 398,40 Kč

1000 x 2,3984 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Certifikace UL
Barva přírodní
Typ hlavy hlava půlkulatá
Průměr otvoru 4.8 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Minimální pevnost v tahu 22.7 kg
Celková délka 225.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás