Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 199.1 mm polyamid černá

This cable tie is made of natural UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fix into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 6.35 mm.
Nové objednací číslo:

10037157

Staré objednací číslo:

WITBH-50R-HS

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,9224 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 922,40 Kč

1000 x 4,9224 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ hlavy Oválná hlava
Průměr otvoru 6.4 mm
Způsob montáže zatlačovací
Minimální pevnost v tahu 22.7 kg
Celková délka 199.1 mm
Celková šířka 4.8 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás