Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.
Produktová řada: SR1818
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
5,6893 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
2,4055 Kč - 2,5581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,7356 Kč - 2,3101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 300 Skladem |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,2357 Kč - 1,8093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,785 Kč - 1,785 Kč | 800 Skladem |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,3386 Kč - 1,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,492 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
10378359 | 0,6414 Kč - 0,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
5,6893 Kč - 6,3168 Kč | 596 Skladem |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
1,9243 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,7474 Kč - 2,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
2,8586 Kč - 3,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10 in
254.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.