Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.6 mm 380.0 mm 105.0 mm polypropylen černá

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 105 mm.
Nové objednací číslo:

10204047

Staré objednací číslo:

1293374

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,5421 Kč
1000 - 9999 8,799 Kč
10000 + 5,257 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 054,21 Kč

100 x 10,5421 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 380.0 mm
Celková šířka 7.6 mm
Tloušťka 1.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 105.0 mm
Minimální pevnost v tahu 23.0 kg
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polypropylen

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás