Menu Vyhledávání

Pásky vázací 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm polyamid přírodní

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10244258

Staré objednací číslo:

460175

51900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 0,2801 Kč
1000 - 1999 0,2667 Kč
2000 + 0,2518 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

28,01 Kč

100 x 0,2801 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 75.0 mm
Celková šířka 2.4 mm
Maximální průměr kabelového svazku 15.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás