Menu Vyhledávání

Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid červená

Nové objednací číslo:

10244395

Staré objednací číslo:

460181-R

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 0,8673 Kč
1000 - 1999 0,8241 Kč
2000 + 0,7809 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

86,73 Kč

100 x 0,8673 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 203.0 mm
Celková šířka 2.5 mm
Maximální průměr kabelového svazku 55.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás