Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid stříbrná

Nové objednací číslo:

10244753

Staré objednací číslo:

460201-S

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,9602 Kč
1000 - 1999 3,765 Kč
2000 + 3,5837 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

396,02 Kč

100 x 3,9602 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 368.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 102.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás