Menu Vyhledávání

Pásky vázací 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10244920

Staré objednací číslo:

460217

56900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 1,1697 Kč
1000 - 1999 1,1101 Kč
2000 + 1,0506 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

116,97 Kč

100 x 1,1697 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 203.0 mm
Celková šířka 3.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 55.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás