Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid černá

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10245101

Staré objednací číslo:

460230

9000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,1932 Kč
1000 - 1999 2,0848 Kč
2000 - 4499 1,963 Kč
4500 + 0,8886 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

219,32 Kč

100 x 2,1932 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 300.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 85.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás