Menu Vyhledávání

Pásky vázací 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm polyamid přírodní

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10247310

Staré objednací číslo:

461174

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,5463 Kč
1000 + 9,707 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 054,63 Kč

100 x 10,5463 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 610.0 mm
Celková šířka 9.0 mm
Maximální průměr kabelového svazku 185.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás