Menu Vyhledávání

Pásky vázací 7.6 mm 370.0 mm 110.0 mm polyamid černá

Tato standardní vázací páska je vhodná ke všeobecnému použití, kde mají být předměty spojeny rychle a jednoduše. Třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10247457

Staré objednací číslo:

461188

10500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 6,8233 Kč
1000 + 6,2683 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

682,33 Kč

100 x 6,8233 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 370.0 mm
Celková šířka 7.6 mm
Maximální průměr kabelového svazku 110.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás