Menu Vyhledávání

Pásky vázací 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm polyamid černá

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 80.0 mm.
Nové objednací číslo:

10251577

Staré objednací číslo:

461884

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 11,9002 Kč
1000 - 1999 11,3045 Kč
2000 + 10,7088 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 190,02 Kč

100 x 11,9002 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 280.0 mm
Celková šířka 12.7 mm
Maximální průměr kabelového svazku 80.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás