Menu Vyhledávání

Pásky vázací 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm polyamid černá

This cable tie is made of black nylon 6/6 with stainless steel tooth. The corrosion proof, non magnetic steel tooth firmly anchors inside the cable tie body for a secure lock. It can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C and has flammability rating UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10278611

Staré objednací číslo:

495188

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 199 137,6678 Kč
200 - 499 10,5141 Kč
500 - 999 10,1359 Kč
1000 + 9,7577 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

13 766,78 Kč

100 x 137,6678 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 200.0 mm
Celková šířka 2.5 mm
Maximální průměr kabelového svazku 53.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás