Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm polyamid černá

This cable tie is made of black nylon 6/6 with stainless steel tooth. The corrosion proof, non magnetic steel tooth firmly anchors inside the cable tie body for a secure lock. It can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C and has flammability rating UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10278697

Staré objednací číslo:

495196

1600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 199 115,2209 Kč
200 - 499 8,9156 Kč
500 - 999 8,7147 Kč
1000 + 8,5139 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

11 522,09 Kč

100 x 115,2209 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 200.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Maximální průměr kabelového svazku 53.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás