Menu Vyhledávání

Pásky vázací 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm polyamid přírodní

Tato permanentní vázací páska je vyrobena z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10560389

Staré objednací číslo:

RG-203

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,1875 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

187,50 Kč

1000 x 0,1875 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 98.0 mm
Celková šířka 2.5 mm
Maximální průměr kabelového svazku 21.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás