Menu Vyhledávání

Pásky vázací 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10447840

Staré objednací číslo:

RG-205

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 29999 0,35 Kč
30000 + 0,3077 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

350,00 Kč

1000 x 0,35 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 135.0 mm
Celková šířka 2.5 mm
Maximální průměr kabelového svazku 32.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás