Menu Vyhledávání

PCB podpěrky s opěrnou základnou

Skladem

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,2012 Kč - 7,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
10001622 9,3149 Kč - 11,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,3546 Kč - 7,781 Kč 200 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,9921 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
8,5061 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,8467 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
7,0699 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,5107 Kč - 3,9007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,9382 Kč - 3,2646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,3441 Kč - 3,7156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,332 Kč - 3,7022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
8,5061 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,4254 Kč - 3,8061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,605 Kč - 8,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001608

Cenové rozmezí
7,5718 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001622

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 9,3149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001615

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 5,3546 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001592

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001677

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001684

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001691

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 7,0699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001660

Cenové rozmezí
3,9007 Kč - 3,5107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10152874

Cenové rozmezí
3,2646 Kč - 2,9382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001653

Cenové rozmezí
3,7156 Kč - 3,3441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001646

Cenové rozmezí
3,7022 Kč - 3,332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001639

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10152881

Cenové rozmezí
3,8061 Kč - 3,4254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10487617

Cenové rozmezí
8,1626 Kč - 5,605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Speciální vlastnosti
    rozšířená základna na straně B
  • Průměr těla
    4.4 mm