Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Dual locking snap-in support with a cupped base that provides added stability against lateral forces. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10001622

Staré objednací číslo:

CHDLCBST-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 11,5321 Kč
5000 + 9,3149 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

11 532,10 Kč

1000 x 11,5321 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Speciální vlastnosti rozšířená základna na straně B
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy A 2.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás