10001684
CLCBST-8-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 8,5061 Kč |
5000 + | 6,8467 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Speciální vlastnosti | rozšířená základna na straně B |
Průměr těla | 4.4 mm |
Průměr těla | 0.173 in |
Průměr otvoru B | 2.5 mm |
Průměr otvoru B | 0.098 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 8.7 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.343 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
standardní | RoHS |
standardní | REACH |
standardní | UL |
standardní | RMS |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.