Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,2768 Kč - 3,6411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,3441 Kč - 3,7156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,3546 Kč - 7,781 Kč | 200 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,9921 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10001622 | 9,3149 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
3,332 Kč - 3,7022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
3,4254 Kč - 3,8061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,0699 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
3,5107 Kč - 3,9007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,605 Kč - 8,1626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
5,2012 Kč - 7,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.