Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M16 x 1.5 polyamid; ocel černá

Nové objednací číslo:

10196649

Staré objednací číslo:

1220842

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 119 289,1958 Kč
120 + 260,5537 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 445,98 Kč

5 x 289,1958 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výsledná koncová síla 30.0 N
Délka rukojeti 30.0 mm
Koncová síla (počáteční) 11.0 N
Průměr čepu 10.0 mm
Délka čepu 10.0 mm
Celková délka 56.5 mm
Materiál základny zinek tlakově litý
Barva černá
Povrchová úprava pozinkováno
Celní nomenklatura 7907000090
Materiál čepu ocel
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý; polyamid; ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás