Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M20 x 1.5 polyamid; ocel černá

Nové objednací číslo:

10196656

Staré objednací číslo:

1220843

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 79 359,4902 Kč
80 + 323,8759 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 797,45 Kč

5 x 359,4902 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výsledná koncová síla 56.0 N
Délka rukojeti 37.0 mm
Koncová síla (počáteční) 20.0 N
Průměr čepu 10.0 mm
Délka čepu 12.0 mm
Celková délka 69.5 mm
Materiál základny zinek tlakově litý
Barva černá
Povrchová úprava pozinkováno
Celní nomenklatura 7907000090
Materiál čepu ocel
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý; polyamid; ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás