Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M12 x 1.5 polyamid; ocel černá

Nové objednací číslo:

10196694

Staré objednací číslo:

1220847

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 199 246,0234 Kč
200 + 221,6624 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 230,12 Kč

5 x 246,0234 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výsledná koncová síla 22.0 N
Délka rukojeti 25.0 mm
Koncová síla (počáteční) 8.0 N
Průměr čepu 6.0 mm
Délka čepu 8.0 mm
Celková délka 48.0 mm
Materiál základny zinek tlakově litý
Barva černá
Povrchová úprava pozinkováno
Celní nomenklatura 7907000090
Materiál čepu ocel
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý; polyamid; ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás