Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M16 x 1.5 polyamid; ocel černá

Nové objednací číslo:

10196700

Staré objednací číslo:

1220848

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 119 292,2078 Kč
120 + 263,2589 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 461,04 Kč

5 x 292,2078 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výsledná koncová síla 30.0 N
Délka rukojeti 30.0 mm
Koncová síla (počáteční) 11.0 N
Průměr čepu 6.0 mm
Délka čepu 10.0 mm
Celková délka 56.5 mm
Materiál základny zinek tlakově litý
Barva černá
Povrchová úprava pozinkováno
Celní nomenklatura 7907000090
Materiál čepu ocel
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý; polyamid; ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás