Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 37.0 mm 14.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10197530

Staré objednací číslo:

1220944

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 487,013 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

2 435,07 Kč

5 x 487,013 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výsledná koncová síla 55.0 N
Délka rukojeti 37.0 mm
Koncová síla (počáteční) 16.0 N
Průměr čepu 14.0 mm
Délka čepu 14.0 mm
Celková délka 68.0 mm
Materiál základny ocel
Barva černá
Povrchová úprava s texturou
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál čepu ocel
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás