aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299,9631 Kč - 299,9631 Kč | 3 Skladem |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
349,3805 Kč - 349,3805 Kč | 45 Skladem |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Rest Position
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 14 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
10195956 | 199,1464 Kč - 221,0407 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
216,224 Kč - 239,9855 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
332,9258 Kč - 369,5302 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|||
180,4764 Kč - 180,4764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
184,4436 Kč - 204,7288 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
200,0476 Kč - 222,0404 Kč | 10 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
209,7784 Kč - 209,7784 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
202,656 Kč - 224,9254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
278,6398 Kč - 309,2619 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 10 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
221,0407 Kč - 221,0407 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
se zajištěním
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku