Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196113

Staré objednací číslo:

1220780

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 241,0034 Kč
150 + 217,1164 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 410,03 Kč

10 x 241,0034 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10 x 1.0
Délka šroubu 6.0 mm
Výsledná koncová síla 16.00 N
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška úchopu 20.0 mm
Celková délka 34.0 mm
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M10 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás