Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10195802

Staré objednací číslo:

1220744

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 179,7451 Kč
250 + 161,9379 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 797,45 Kč

10 x 179,7451 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8 x 1.0
Délka šroubu 5.0 mm
Výsledná koncová síla 12.00 N
Průměr hlavy 21.0 mm
Výška úchopu 16.5 mm
Celková délka 27.5 mm
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M8 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás