Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 28.0 mm M12 x 1.5 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10628584

Staré objednací číslo:

1220757

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 209,7016 Kč
100 + 188,9319 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 097,02 Kč

10 x 209,7016 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12 x 1.5
Délka šroubu 7.0 mm
Výsledná koncová síla 23.00 N
Průměr hlavy 28.0 mm
Výška úchopu 23.5 mm
Celková délka 40.5 mm
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M12 x 1,5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás