Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 28.0 mm M12 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10195949

Staré objednací číslo:

1220759

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 221,0407 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 210,41 Kč

10 x 221,0407 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Délka šroubu 7.0 mm
Výsledná koncová síla 23.00 N
Průměr hlavy 28.0 mm
Výška úchopu 23.5 mm
Celková délka 40.5 mm
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M12

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás