Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 33.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10195994

Staré objednací číslo:

1220765

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 59 280,1597 Kč
60 + 252,424 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 801,60 Kč

10 x 280,1597 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M16 x 1.5
Délka šroubu 10.0 mm
Výsledná koncová síla 35.00 N
Průměr hlavy 33.0 mm
Výška úchopu 25.5 mm
Celková délka 47.5 mm
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M16 x 1,5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás