Menu Vyhledávání

Indexovací čep M10 x 1 6.0 mm 16.0 N polyamid

Nové objednací číslo:

10235317

Staré objednací číslo:

1220777

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10 x 1.0
Délka šroubu 6.0 mm
Výsledná koncová síla 16.0 N
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška úchopu 20.0 mm
Celková délka 34.0 mm
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Velikost závitu těla M10 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás