Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 25.0 mm M10 x 1.0

Nové objednací číslo:

10196120

Staré objednací číslo:

1220781

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 239,9855 Kč
150 + 216,224 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 399,86 Kč

10 x 239,9855 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10 x 1.0
Délka šroubu 6.0 mm
Výsledná koncová síla 16.0 N
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška úchopu 20.0 mm
Celková délka 34.0 mm
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M10 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás