Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 33.0 mm M16

Nové objednací číslo:

10196168

Staré objednací číslo:

1220790

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 59 369,5302 Kč
60 + 332,9258 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 695,30 Kč

10 x 369,5302 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M16
Délka šroubu 10.0 mm
Výsledná koncová síla 35.0 N
Průměr hlavy 33.0 mm
Výška úchopu 25.5 mm
Celková délka 47.5 mm
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás