Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196243

Staré objednací číslo:

1220800

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 181,4902 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 814,90 Kč

10 x 181,4902 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Délka šroubu 12.0 mm
Výsledná koncová síla 12.00 N
Průměr hlavy 12.0 mm
Celková délka 30.5 mm
Materiál těla ocel
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás