Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 18.0 mm M10 x 1.0 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196267

Staré objednací číslo:

1220802

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 204,7288 Kč
250 + 184,4436 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 047,29 Kč

10 x 204,7288 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10 x 1.0
Délka šroubu 16.0 mm
Výsledná koncová síla 24.00 N
Průměr hlavy 18.0 mm
Celková délka 42.5 mm
Materiál těla ocel
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M8

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás