Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196410

Staré objednací číslo:

1220817

22 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 225,0957 Kč
150 + 203,1762 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 250,96 Kč

10 x 225,0957 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Délka šroubu 16.5 mm
Výsledná koncová síla 21.00 N
Průměr hlavy 21.0 mm
Celková délka 55.0 mm
Materiál těla ocel
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M12 x 1.5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás