Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196533

Staré objednací číslo:

1220829

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 119 309,2619 Kč
120 + 278,6398 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 092,62 Kč

10 x 309,2619 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Délka šroubu 24.0 mm
Výsledná koncová síla 22.00 N
Průměr hlavy 21.0 mm
Celková délka 59.0 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M12

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás