10637814
1220834
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 349 | 208,7361 Kč |
350 + | 188,0581 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M8 x 1.0 |
---|---|
Délka šroubu | 13.5 mm |
Délka šroubu | 0.531 in |
Výsledná koncová síla | 24.00 N |
Výsledná koncová síla | 24.00 N |
Průměr hlavy | 16.0 mm |
Průměr hlavy | 0.63 in |
Celková délka | 43.0 mm |
Celková délka | 1.693 in |
Materiál těla | ocel nerezavějící |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Zajištění rukojeti v otevřené poloze | se zajištěním |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Velikost závitu těla | M8 x 1 |