Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196588

Staré objednací číslo:

1220836

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 349 223,9353 Kč
350 + 201,7495 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 239,35 Kč

10 x 223,9353 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Délka šroubu 13.5 mm
Výsledná koncová síla 24.00 N
Průměr hlavy 16.0 mm
Celková délka 43.5 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M8

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás