Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196595

Staré objednací číslo:

1220837

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 233,9754 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 339,75 Kč

10 x 233,9754 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8 x 1.0
Délka šroubu 13.5 mm
Výsledná koncová síla 24.00 N
Průměr hlavy 16.0 mm
Celková délka 43.5 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M8 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás