Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0 ocel šedá

Nové objednací číslo:

10280829

Staré objednací číslo:

497510

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 327,2644 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 636,32 Kč

5 x 327,2644 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10 x 1.0
Výsledná koncová síla 9.00 N
Průměr hlavy 18.2 mm
Celková délka 30.4 mm
Materiál těla zinek tlakově litý
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) ocel
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318155290
Velikost závitu těla M10 x 1.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás