Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0 ocel nerezavějící šedá

Nové objednací číslo:

10280874

Staré objednací číslo:

497515

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 + 490,3569 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

980,71 Kč

2 x 490,3569 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10 x 1.0
Výsledná koncová síla 9.00 N
Průměr hlavy 18.2 mm
Celková délka 30.4 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Zajištění rukojeti v otevřené poloze Rest Position
Celní nomenklatura 7318155290
Velikost závitu těla M10 x 1.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás