aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331,1131 Kč - 367,5223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
196,7106 Kč - 196,7106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
10196380 | 181,8368 Kč - 201,8333 Kč | 3 Skladem |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
230,6845 Kč - 256,0635 Kč | 10 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
10196564 | 198,8072 Kč - 198,8072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|
233,9754 Kč - 233,9754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10195819 | 161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
194,2891 Kč - 215,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
se zajištěním
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
216,224 Kč - 239,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
253,3026 Kč - 281,1637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
se zajištěním
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
182,504 Kč - 182,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
188,1396 Kč - 208,8086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
10196410 | 203,1762 Kč - 225,0957 Kč | 22 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
202,5224 Kč - 202,5224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
201,7495 Kč - 223,9353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
336,5416 Kč - 336,5416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 14 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.